??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1555648 - SAC-4P- 2,0-186/FS SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1555648
Product number of the Manufacturer
1555648
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A
Manufacturer Type Description
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO
Preview
GTIN-Code
4046356173544
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-25 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.750 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356173544
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A
Product type
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !