??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-88 - Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1555-88
Artikel-Nr.
1555-88
EAN-Code
4013456121003
Bezeichnung
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose
Detaillierungsgrad
Tiefe
63 mm
Einbauöffnung
60 mm
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
6
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Unterputz-Installation. Die leitfähige Beschichtung mindert die Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation · Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen