??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
Stückliste
1555-21
Artikel-Nr.
1555-21
EAN-Code
4013456533318
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
Detaillierungsgrad
Tiefe
66 mm
Einbauöffnung
60 mm
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens
2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang
4
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® MultiMembran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohr bis M25.· Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran· Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen· Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen· Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen