??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1555-04 - Cavity wall one-gang junction box
Nomenclature
1555-04
Order number
1555-04
EAN-Code
4013456120617
Désignation
Cavity wall one-gang junction box
level of detail
Profondeur
66 mm
Ouverture d'installation Ø
60 mm
Entrées de tuyau M20
9
Entrées de tuyau M25
2
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/ M25 conduits and large installation space. · Variable combination connection piece for conduits up to M25 · Flexible for screw and claw fixing of the accessories · More installation space · High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés