??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1552984 - SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1552984
Product number of the Manufacturer
1552984
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: D , Montage face arrière, M12 x 1, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240023
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH
Preview
GTIN-Code
4046356162012
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
38
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized, cULus Recognized, EAC
poids net
0.008 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP65/IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
GTIN
4046356162012
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: D , Montage face arrière, M12 x 1, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240023
Product type
SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !