??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1552984 - SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1552984
Artikelnummer des Herstellers
1552984
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D , Hinterwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240023
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356162012
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
38
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, cULus Recognized, EAC
Nettogewicht
0.008 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
GTIN
4046356162012
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D , Hinterwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240023
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft