??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1552650000 - AEP 4C 1.5 BL
Lista materiale
Weidmueller 1552650000
Preview
Manufacturer Product ID
1552650000
Manufacturer Type Description
AEP 4C 1.5 BL
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 65.7 mm x 2.1 mm, blu
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4050118359619
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.002 kg
height
65.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD