??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1552650000 - AEP 4C 1.5 BL
Stückliste
Weidmueller 1552650000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1552650000
Herstellertypbezeichnung
AEP 4C 1.5 BL
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 65.7 mm x 2.1 mm, blau
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118359619
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Ja
min. Dicke
2.100 mm
Masse
0.002 kg
Höhe
65.7 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen