??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1552480000 - VG M32 SS NUC 17-20,5
Nomenclature
Weidmueller 1552480000
Preview
Manufacturer Product ID
1552480000
Manufacturer Type Description
VG M32 SS NUC 17-20,5
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 20.5 mm, ID min. 17.00 - ID max. 20.50 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4050118359374
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
wrench width 2
28 mm
max. sealing range
20.500 mm
min. sealing range
17 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
8 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
stainless steel - 1.4305
overall height
26 mm
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
None
Explosion protected category for dusts
None
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés