??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1551697 - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1551697
Artikelnummer des Herstellers
1551697
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 8-polig, M12, geschirmt, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde
Herstellertypbezeichnung
SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356156202
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
2 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zertifikat/Zulassung
EAC
Nettogewicht
0.031 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
II
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
8
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Nickel-plated brass
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356156202
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 8-polig, M12, geschirmt, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde
Herstellerprodukttyp
SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen