??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1548120000 - MK 3/8 B 1-6
Спецификация
Weidmueller 1548120000
Preview
Manufacturer Product ID
1548120000
Manufacturer Type Description
MK 3/8 B 1-6
Description short
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, 2.5 mm²
Description long
Клеммная рейка для прикручивания непосредственно к дну корпуса.
GTIN-Code
4050118353846
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
Mass
0.030 kg
depth
16.100 mm
height
15 mm
width
72.750 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей