??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1548120000 - MK 3/8 B 1-6
Stückliste
Weidmueller 1548120000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1548120000
Herstellertypbezeichnung
MK 3/8 B 1-6
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, 2.5 mm²
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4050118353846
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Masse
0.030 kg
Tiefe
16.100 mm
Höhe
15 mm
Breite
72.750 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen