??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1548 - WN 1548 MASCH-REIBAHLE HR500
Bill of material
1548 25.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
VHM NANOA MA,-REIBAHLE HR500T SL H7 KZ
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN 1548
Schneidendurchmesser min.
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
30 mm
Nutzlänge
30 mm
Gesamtlänge
mm
Schneidenlänge max.
25 mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
Kühlschmierstoffeintritt
1
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
NANO-A
Masse (Gewicht)
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés