??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1547650000 - A2T 2.5 VL
Nomenclature
Weidmueller 1547650000
Preview
Manufacturer Product ID
1547650000
Manufacturer Type Description
A2T 2.5 VL
Description short
Bloc de jonction modulaire multi-étages, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Nombre d'étages: 2, Beige foncé, Orange
Description long
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
GTIN-Code
4050118462876
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
24 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.014 kg
depth
50.15 mm
height
89.735 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés