??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1543921 - M23-12P2N12WB00S
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1543921
Product number of the Manufacturer
1543921
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M23 PRO, diritto, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, N. poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, 4x Ø2,7, misura flangia: 26 mm x 26 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
M23-12P2N12WB00S
GTIN-Code
4067923016712
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte