??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1539980000 - PM 2.7/2.6 MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1539980000
Preview
Manufacturer Product ID
1539980000
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE RT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 3.50, Напечатанные символы: пустой, красный
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118344714
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
2.600 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
2.7 mm
width
2.600 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей