??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1539980000 - PM 2.7/2.6 MC NE RT
Lista materiałowa
Weidmueller 1539980000
Preview
Manufacturer Product ID
1539980000
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE RT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 3.50, Nadrukowane znaki: neutralna, czerwony
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118344714
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
2.600 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
2.7 mm
width
2.600 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD