??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1539980000 - PM 2.7/2.6 MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1539980000
Preview
Manufacturer Product ID
1539980000
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE RT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 3.50, Caractères imprimés: vierge, Rouge
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118344714
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
2.600 mm
color
red
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.800 mm
height
2.7 mm
width
2.600 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés