??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1539980000 - PM 2.7/2.6 MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1539980000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1539980000
Herstellertypbezeichnung
PM 2.7/2.6 MC NE RT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118344714
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
2.600 mm
Farbe
rot
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.800 mm
Höhe
2.7 mm
Breite
2.600 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen