??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1538740000 - THM MT30X 65/35 RT
Спецификация
Weidmueller 1538740000
Preview
Manufacturer Product ID
1538740000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 65/35 RT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 64 mm, Полиэстер, красный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118342956
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.05 mm
height
35 mm
width
65 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей