??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1538740000 - THM MT30X 65/35 RT
Kusovník
Weidmueller 1538740000
Preview
Manufacturer Product ID
1538740000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 65/35 RT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, bez obsahu halogenů, 64 mm, Polyester, Červená
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118342956
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.05 mm
height
35 mm
width
65 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model