??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1538354 - CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1538354
Product number of the Manufacturer
1538354
Description short
Cavo di ricarica DC
Description long
CHARX connect professional, Cavo di ricarica HPC-DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, Campione singolo funzionale, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV), supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, CCS tipo 2, in conformità alla norma IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), Logo PHOENIX CONTACT, cavi: 8 m, nero, diritto
Manufacturer Type Description
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1
article view
GTIN-Code
4067923009776
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
norma d'applicazione
based on IEC 62196-3
Nominal current
375 A
nominal voltage
1000 V
tipo di corrente
DC
length of the cable
8 m
Charging mode
Mode 4
Type infrastructure side
free conductor end
With Incable Control Box (ICCB)
No
Type vehicle side
type 2 CCS
Number of communication conductors
2
With temperature sensor
Yes
codice EAN
4067923009776
Manufacturer product designation
Cavo di ricarica DC
Manufacturer product description
CHARX connect professional, Cavo di ricarica HPC-DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, Campione singolo funzionale, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV), supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, CCS tipo 2, in conformità alla norma IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), Logo PHOENIX CONTACT, cavi: 8 m, nero, diritto
Product type
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1538354
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD