??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1534818 - SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1534818
Artikelnummer des Herstellers
1534818
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356011433
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356011433
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft