??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1533233 - SAC-5P-M12MSB/ 3,0-900/M12FSB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1533233
Product number of the Manufacturer
1533233
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: B, longueur de câble: 3 m
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MSB/ 3,0-900/M12FSB
Preview
GTIN-Code
4017918991586
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
8 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
B-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
may green RAL 6017
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.220 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
B - inverse
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
3 m
Category (capacity)
INTERBUS
GTIN
4017918991586
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: B, longueur de câble: 3 m
Product type
SAC-5P-M12MSB/ 3,0-900/M12FSB
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !