??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1532126 - EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1532126
Artikelnummer des Herstellers
1532126
Kurzbeschreibung
Infrastruktur-Ladedose
Langbeschreibung
CHARX connect modular, Infrastruktur-Ladedose, eckig, Basic, Set, mit rundem Schutzdeckel, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), ohne Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, PHOENIX CONTACT-Logo
Herstellertypbezeichnung
EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET
Internationale Artikelnummer
4067923000858
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft