??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1528120000 - ZQV 4N/4 BL
Lista de materiales
Weidmueller 1528120000
Preview
Manufacturer Product ID
1528120000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/4 BL
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 4, Paso en mm: 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4050118332872
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
4
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD