??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1527935 - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1527935
Product number of the Manufacturer
1527935
Description short
Connecteur pour électrovannes
Description long
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Manufacturer Type Description
SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V
Preview
GTIN-Code
4017918981051
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
230 V
rated current
10 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
EAC
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ni
degré de salissure
3
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
50
matériau de boîtier
PA6
section minimum de conducteur
0.340 mm^2
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
Construction form of the plug connector
Valve connector
External cable diameter, min.
6 mm
External cable diameter, max.
8 mm
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
Type of wiring
Varistor
GTIN
4017918981051
Manufacturer product designation
Connecteur pour électrovannes
Manufacturer product description
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
Product type
SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
HU
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !