??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1527922 - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1527922
Artikelnummer des Herstellers
1527922
Kurzbeschreibung
Ventilstecker
Langbeschreibung
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Herstellertypbezeichnung
SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918980962
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
110 V
Bemessungsstrom
10 A
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC
Polzahl
3
Schutzart (IP, montiert)
IP65
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni
Verschmutzungsgrad
3
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
50
Werkstoff des Gehäuses
PA6
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Bauform des Steckverbinders
Valve connector
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Varistor
GTIN
4017918980962
Herstellerproduktbezeichnung
Ventilstecker
Herstellerproduktbeschreibung
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Herstellerprodukttyp
SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
HU
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft