??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1527540000 - ZQV 2.5N/2
Lista materiałowa
Weidmueller 1527540000
Preview
Manufacturer Product ID
1527540000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/2
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, 24 A, pomarańczowy
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4050118448467
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
2
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD