??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1526120000 - CC 85/27 K MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1526120000
Preview
Manufacturer Product ID
1526120000
Manufacturer Type Description
CC 85/27 K MC NE GE
Description short
Señalización de dispositivos, autoadhesivo, 85 mm, Poliamida 66, amarillo
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118332155
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.007 kg
depth
0.8 mm
height
27 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD