??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1526120000 - CC 85/27 K MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1526120000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1526120000
Herstellertypbezeichnung
CC 85/27 K MC NE GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 mm, Polyamid 66, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118332155
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.007 kg
Tiefe
0.8 mm
Höhe
27 mm
Breite
85.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen