??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1526061 - CHARX ET2C-1AC20-10,0MES00P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1526061
Product number of the Manufacturer
1526061
Description short
Câbles de charge AC
Description long
CHARX connect eco, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), avec cache de protection, Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), Logo PHOENIX CONTACT, câble: 10 m, noir, droit
Manufacturer Type Description
CHARX ET2C-1AC20-10,0MES00P
GTIN-Code
4063151995218
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
120
Quantity Scale
5
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !