??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1525870 - WMTB HF-HP (40X12)R BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1525870
Artikelnummer des Herstellers
1525870
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
Langbeschreibung
Kabelmarker, Rolle, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Herstellertypbezeichnung
WMTB HF-HP (40X12)R BK
Internationale Artikelnummer
4063151994914
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
39204910
Herstellerland
DK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft