??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1525866 - WMTB HF-HP (40X12)R BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1525866
Product number of the Manufacturer
1525866
Description short
Repères pour câble
Description long
Repères pour câble, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 40 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
Manufacturer Type Description
WMTB HF-HP (40X12)R BU
Preview
GTIN-Code
4063151994358
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Largeur
12 mm
couleur
Blue
longueur
40 mm
Type de montage
quick fastening
poids net
1.177 kg
Marking process
Thermal transfer for rolls
type of delivery
Castor
Number of units per delivery form
1000
sans halogène
No
matériau
Polyolefine
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Hygrométrie maximale
45 %
max. storage temperature
10 °C
min. storage temperature
10 °C
Min. relative humidity (storage)
45 %
max. relative humidity (storage)
45 %
Humidité relative minimale
45 %
max. cable diameter
6 mm
GTIN
4063151994358
Manufacturer product designation
Repères pour câble
Manufacturer product description
Repères pour câble, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 40 x 12 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
Product type
WMTB HF-HP (40X12)R BU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
39204910
Country of origin
DK
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés