??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1525681 - SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1525681
Product number of the Manufacturer
1525681
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
Connettore per apparecchi anteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, lunghezza cavo: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1239894
Manufacturer Type Description
SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920
article view
GTIN-Code
4046356022422
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tensione dimensionata
48 V
classe di infiammabilità
V0
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
85 °C
Degree of protection (IP), mounted
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Ni/Au
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
PA 6.6
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
Type of plug-in contact, outside
Without
Cable length
1 m
Type of plug-in contact, inside
Female (socket)
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
Screw-in thread
M12
With thread
No
codice EAN
4046356022422
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi anteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi anteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, lunghezza cavo: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1239894
Product type
SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD