??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1525681 - SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1525681
Product number of the Manufacturer
1525681
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, longueur de câble: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239894
Manufacturer Type Description
SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920
Preview
GTIN-Code
4046356022422
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Tension nominale
48 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ni/Au
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
1 m
genre (M/F) de connection en arrivée
Female (socket)
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
Screw-in thread
M12
avec filetage
No
GTIN
4046356022422
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, longueur de câble: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239894
Product type
SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés