??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1525597 - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1525597
Product number of the Manufacturer
1525597
Description short
Embases paroi avant
Description long
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, avec câble bus de 0,5 m, 2x 0,25 mm²
Manufacturer Type Description
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910
Preview
GTIN-Code
4046356022330
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
48 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ni/Au
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
0.500 m
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
Screw-in thread
M12
avec filetage
No
GTIN
4046356022330
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, avec câble bus de 0,5 m, 2x 0,25 mm²
Product type
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !