??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1525597 - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1525597
Artikelnummer des Herstellers
1525597
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m Buskabel, 2x 0,25 mm²
Herstellertypbezeichnung
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356022330
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Bemessungsspannung
48 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
0.500 m
Montageart des Einbausteckverbinders
Vorderwandmontage
Einschraubgewinde
M12
mit Gewinde
Nein
GTIN
4046356022330
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m Buskabel, 2x 0,25 mm²
Herstellerprodukttyp
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft