??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1521850000 - A2C 2.5
Спецификация
Weidmueller 1521850000
Preview
Manufacturer Product ID
1521850000
Manufacturer Type Description
A2C 2.5
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 2
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4050118328080
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
24 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.006 kg
depth
36.15 mm
height
54.237 mm
width
5.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей