??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1520990000 - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1520990000
Preview
Manufacturer Product ID
1520990000
Manufacturer Type Description
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Description short
Маркировка устройств, 26 mm, PA 66, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118327861
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
7.2 mm
height
9 mm
width
25.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей