??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1520990000 - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1520990000
Preview
Manufacturer Product ID
1520990000
Manufacturer Type Description
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Description short
Oznaczenie urządzenia, 26 mm, PA 66, żółty
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118327861
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
7.2 mm
height
9 mm
width
25.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD