??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1520990000 - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1520990000
Preview
Manufacturer Product ID
1520990000
Manufacturer Type Description
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Description short
Señalización de dispositivos, 26 mm, PA 66, amarillo
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118327861
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
7.2 mm
height
9 mm
width
25.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD