??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1520990000 - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1520990000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1520990000
Herstellertypbezeichnung
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 26 mm, PA 66, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118327861
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
7.2 mm
Höhe
9 mm
Breite
25.8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen