??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1520990000 - ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Kusovník
Weidmueller 1520990000
Preview
Manufacturer Product ID
1520990000
Manufacturer Type Description
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE
Description short
Značení zařízení, 26 mm, PA 66, Žlutá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118327861
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
7.2 mm
height
9 mm
width
25.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model