??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1520980000 - ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1520980000
Preview
Manufacturer Product ID
1520980000
Manufacturer Type Description
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS
Description short
Repérage d’appareils, 26 mm, PA 66, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118327939
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
7.2 mm
height
9 mm
width
25.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés