??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1520930000 - CC 85/27 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1520930000
Preview
Manufacturer Product ID
1520930000
Manufacturer Type Description
CC 85/27 MC NE WS
Description short
Značení zařízení, 85 mm, Polyamid 66, Bílá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118327922
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.007 kg
depth
0.8 mm
height
27 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model