??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1520055 - SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1520055
Product number of the Manufacturer
1520055
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, Connecteur encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A , sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE
Manufacturer Type Description
SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
Preview
GTIN-Code
4046356020145
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Tension nominale
60 V
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
degré de protection (IP) monté
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Ni/Au
degré de salissure
3
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PA 6.6
avec écran de raccordement
No
polarisation
not available
genre (M/F) de connection en départ
Without
longueur du câble
0.500 m
section du conducteur
0.340 mm^2
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
Screw-in thread
M12
Wire insulation material
TPE
material of the core insulation
TPE
avec filetage
No
GTIN
4046356020145
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, Connecteur encastrable, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A , sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE
Product type
SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !