??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1520055 - SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1520055
Artikelnummer des Herstellers
1520055
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 5-polig, Einbaustecker, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A , auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356020145
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Bemessungsspannung
60 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Verschmutzungsgrad
3
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
0.500 m
Aderquerschnitt
0.340 mm^2
Montageart des Einbausteckverbinders
Vorderwandmontage
Einschraubgewinde
M12
Werkstoff der Aderisolation
TPE
Material der Aderisolation
TPE
mit Gewinde
Nein
GTIN
4046356020145
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 5-polig, Einbaustecker, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A , auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze
Herstellerprodukttyp
SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft