??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1519736 - SAC-4P-M 8MS-M12FS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1519736
Product number of the Manufacturer
1519736
Description short
Adaptateur
Description long
Adaptateur, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M 8MS-M12FS
Preview
Tension nominale
30 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
poids net
0.012 kg
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
90 °C
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
degré de salissure
1
matériau de boîtier
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Material used for the thread ring
zinc die-cast
Sensor/actuator adapter design
Simple
GTIN
4046356019927
Manufacturer product designation
Adaptateur
Manufacturer product description
Adaptateur, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A
Product type
SAC-4P-M 8MS-M12FS
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356019927
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !