??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1518083 - SAC-2P-10,0-910/FSB SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1518083
Product number of the Manufacturer
1518083
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: B, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO
Preview
GTIN-Code
4017918968205
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diamètre
7.800 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
cULus Listed, EAC-RoHS
Pole number
2
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
not relevant
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
red lilac RAL 4001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
2
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
B-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
PROFIBUS
GTIN
4017918968205
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: B, longueur de câble: 10 m
Product type
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés